Cartuccia fusibile, bassa tensione, 100 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
100NHG02B-400
|
EAN |
5027590428170
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
Altezza prodotto |
63 mm
|
Larghezza prodotto |
40 mm
|
Peso prodotto |
427 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Codice modello |
NH FUSE 100A 400V GG/GL SIZE 02
|
Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
Tensione nominale |
400 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
Dimensione fusibile |
NH02
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
Adatto per |
Microinterruttore BVL50
|