sezionatore di potenza, bassa tensione, 400 A, CA 690 V, NH2, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 100 mm, morsetti cavo inferiore, per il collegamento di conduttori settoriali, morsetti a V doppie
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
EBH223TBW1
|
| EAN |
5027590409377
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
330 mm
|
| Larghezza prodotto |
225 mm
|
| Peso prodotto |
5290 g
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Codice modello |
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, BOT, 2V CLAMPS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm Piastra di montaggio |
| Numero di poli |
3 poli
|