Scarica il documento () sui 20

125NHG02BI
Codice del modello: NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 02

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 125 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
125NHG02BI
EAN
5027590430067
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
0.409 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 02

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA

Product specification

Dimensione fusibile
NH02
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Accessories

Adatto per
Microinterruttore BVL50

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.