sezionatore di potenza, bassa tensione, 400 A, CA 690 V, NH2, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetti cavo inferiore, per il collegamento di conduttori settoriali, Morsetti a V
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
Sigla catalogo |
EBH213TBV1
|
EAN |
5027590335959
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
215 mm
|
Altezza prodotto |
330 mm
|
Larghezza prodotto |
190 mm
|
Peso prodotto |
4326 g
|
Conformità |
CE
|
Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
Tensione nominale |
690
|
Numero di poli |
3 poli
|
Metodo di montaggio |
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm Piastra di montaggio |