Cartuccia fusibile, bassa tensione, 315 A, AC 500 V, NH2, aM, IEC, indicatore doppio
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
315NHM2B
|
| EAN |
5027590476546
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
71 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
659 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Adatto per |
Base per fusibili NH Unipolare SD2-D
Microinterruttore 170H0235 Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4 Base per fusibili NH Tripolare TD2-D |
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Classe aM
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH2
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|