Scarica il documento () sui 20

200NHM2B-690

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 200 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
200NHM2B-690
EAN
5027590467346
UPC
051712241847
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
657 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specification

Dimensione fusibile
NH2
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessories

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD2-D
Microinterruttore 170H0235
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4
Base per fusibili NH Tripolare TD2-D

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.