Cartuccia fusibile, bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
160NHM2B-690
|
EAN |
5027590437448
|
UPC |
051712419857
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
Altezza prodotto |
71 mm
|
Larghezza prodotto |
54 mm
|
Peso prodotto |
652 g
|
Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
Tensione nominale |
690 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
Dimensione fusibile |
NH2
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
Adatto per |
Base per fusibili polo singolo SD2-D
Microinterruttore 170H0235 Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 a 4 Base per fusibili NH tripolare TD2-D |