Scarica il documento () sui 20

250NHM2B-690

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 250 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
250NHM2B-690
EAN
5027590469838
UPC
051712386340
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
659 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe aM
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specifications

Dimensione fusibile
NH2
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessori

Adatto per
Base per fusibili polo singolo SD2-D
Microinterruttore 170H0235
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4
Base per fusibili NH tripolare TD2-D

Esporta le caratteristiche del prodotto