Scarica il documento () sui 20

200NHG2B-690
Codice del modello: NH FUSE 200A 690V gG SIZE 2

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 200 A, AC 690 V, NH2, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
200NHG2B-690
EAN
5027590467315
UPC
051712190060
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
651 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 200A 690V gG SIZE 2

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Dimensione fusibile
NH2
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessori

Adatto per
Base per fusibili polo singolo SD2-D
Microinterruttore 170H0235
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4
Base per fusibili NH tripolare TD2-D

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.