Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104472
DILMF80(RAC120)

Contattori di potenza Eaton Moeller® series DILMF per l’industria dei semiconduttori conforme a SEMI F47, 380 V 400 V: 80 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, morsetti a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Contattore di potenza DILM Eaton Moeller® seriesF per il settore semiconduttori
Sigla catalogo
104472
EAN
4015081042890
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
2.26 kg
Certificazione/i
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e.
Codice modello
DILMF80(RAC120)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
200 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
80 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
90 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
225 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
90 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
80 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
80 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Circuito soppressore integrato
Numero di poli
a 3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47
Connessione
Morsetti a vite
Categoria prodotto
Contattori
Resistenza per polo
0.56 mΩ
Adatto per
SEMI F47, Sistema elettromagnetico
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-4: motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0,5 - 0,2 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
75 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
100 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
100 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
55 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
40 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
25 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
15 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
30 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
75 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, fusibile max 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, CB max. 600 A, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile classe J max. 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile max 600 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB max. 250 A, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile classe J max. 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile max 600 A, SCCR (UL/CSA)

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
480 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
20 HP, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
60 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
100 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
100 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
100 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
100 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
125 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.