Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278471
Codice del modello: ZB150-125/KK

Eaton Moeller® series ZB Relè termico, ZB150, Ir= 95 - 125 A, 1 NA, 1 NC, montaggio separato, IP00

General specifications

Nome prodotto
Termoprotettore ZB Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
278471
EAN
4015082784713
Lunghezza/profondità del prodotto
134 mm
Altezza prodotto
121 mm
Larghezza prodotto
118 mm
Peso prodotto
1.475 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL
CE
Codice modello
ZB150-125/KK

Features & Functions

Caratteristiche
Pulsante di test
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)
Selettore reset: manuale/automatico
Sgancio libero

General information

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Classe
CLASS 10 A
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP00
Grandezza
ZB150
Metodo di montaggio
Montaggio separato
applicazione diretta
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
95 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
125 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Accessori
  • Relè di sovraccarico ZB fino a 150 A
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
8000 V AC
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, Sinusoidale, Durata dell’urto 10 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
continuo

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (4 - 70) mm², conduttori principali
2 x (4 - 70) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
Capacità morsetti (pieno)
1 x (4 - 16) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (4 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
3/0, conduttori principali
2 x (18 - 14), Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (16 - 70) mm², conduttori principali
2 x (16 - 70) mm², conduttori principali
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
24 mm
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
8 mm
Grandezza vite
M10, Vite terminale, conduttori principali
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
1 x 6 mm, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite a taglio
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Coppia di serraggio
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
10 Nm, Morsetti a bullone, conduttori principali

Electrical rating

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.75 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
1000 V
Isolamento sicuro
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B600 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
B300 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Tensione nominale - max
600 VAC

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
250 A Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
250 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2”
315 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1”
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
28.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
9.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
125 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto