Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107010
DILM170(RAC24)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 3 poli, 380 V 400 V 90 kW, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, comando in corrente alternata, morsetti a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
107010
EAN
4015081064182
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
2.25 kg
Certificazione/i
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
VDE 0660
UL
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM170(RAC24)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
415 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
166 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
190 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
185 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
460 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
41.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
13.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
170 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.3 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
1500 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
1500 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
1500 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
1320 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
2100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
225 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
170 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
170 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
170 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
170 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
90 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
160 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
57 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
100 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
105 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
120 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
96 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
20 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
39 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
41 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
47 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
48 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
3000 manovre meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Corrente residua
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
Resistenza per polo
0.6 mΩ
Categoria d'uso
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA
Grandezza
FS4

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
15 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,25 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
180 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
170 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
33 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
28 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
41 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
35 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
30 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
125 HP

Sicurezza

Isolamento sicuro
690 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, fusibile massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, massimo 600 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
250 A gG/gL

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
170 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
1020 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
100 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
160 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
160 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
225 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali
M10, Vite terminale, conduttori principali
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
24 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (16 - 95) mm², conduttori principali
2 x (16 - 70) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
14 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (10 - 95) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (10 - 70) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
Tipo singolo 8…3/0, tipo doppio 8…2/0, Conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto