Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121750
Codice del modello: MSC-DE-32-M25(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 11 kW, Iq= 100 kA, Ir= 8 - 32 A, 24 V DC, DC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto
Sigla catalogo
121750
EAN
4015081195602
Lunghezza/profondità del prodotto
128 mm
Altezza prodotto
242 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
1.125 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Codice modello
MSC-DE-32-M25(24VDC)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.42 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.14 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.86 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
21,7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
23.4 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC

Features & Functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

General information

Classe
Regolabile
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
2
Tempi di flusso corrente - min
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
32 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
8 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con unità di sgancio elettronica
Tipo di tensione
DC

Magnet system

Potenza assorbita (tenuta), DC
0.86 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Short-circuit rating

Corrente nominale di corto circuito (Iq), 500 V
50 A
Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
100000 A
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
496 A

Esporta le caratteristiche del prodotto