Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

123505
IZMX16N4-U16F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 800 A - 1600 A, Fisso, Protezione universale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
123505
EAN
4015081211104
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
23.37 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX16N4-U16F

Gamma

Numero di poli
Quattro poli
Tipo
Interruttore automatico

Technical data - electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1600 A

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Fisso
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com