Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

124292
+IZMX-M40-48DC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motore 48 VCC, 40, +

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX azionamento motore
Sigla catalogo
124292
EAN
4015081218974
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.425 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-M40-48DC

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Gamma

Caratteristiche speciali
  • DC
  • Il contatto di segnalazione e un indicatore sulla parte anteriore dell’interruttore automatico che segnala l’inserimento della carica a molla sono compresi nella fornitura.
  • Frequenza di avviamento 60/h
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40...
INX40

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Range di funzionamento tensione di comando
48 V DC
0,85 - 1,1 x Us
Corrente nominale - max
3 A (corrente di ritenuta massima)
Tempo di carica della carica a molla a 1 x Us
3 s DC
Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max
3 VA/W
Consumo energetico
175 VA/W AC/DC
175 W DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
48 V
Corrente nominale di esercizio
3 A (corrente di ritenuta massima)
3 A DC
Corrente di avviamento nominale
12 A DC
Tipo di tensione
DC

Technical data - mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Commutazione azionamento
Avviamento a motore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com