Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva rossa, dimensione 1, Tipo NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
|
| Sigla catalogo |
125959
|
| EAN |
4015081235650
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
380 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.683 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) IEC60947 UL listed CSA (Class No. 1437-01) NFPA79 UL489 Specially designed for North America CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL508A |
| Codice modello |
NZM1-XHB-DAR-NA
|
| Tipo |
Accessorio Kit per interruttore generale
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore rosso per l'utilizzo dell'interruttore come arresto di emergenza |
| Caratteristiche speciali |
È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna. Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita. Kit per l'utilizzo come interruttore generale
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Dotato di: |
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Albero di prolunga NZM1/2-XV4 per profondità di montaggio 400 mm Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Simbolo del fulmine nero e giallo albero di prolunga Lucchetto |
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza Arresto d’emergenza |
| Utilizzato con |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) PN1(-4) |
| Colore |
Rossa
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti Con bloccoporta attivato. Non apribile su ON, OFF, o SGANCIO. Aprile solo in RESET. Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Modificabile anche in posizione I
Bloccabile sull'interruttore in posizione 0 Con bloccoporta Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti |
| Caratteristiche speciali |
È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna. Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita. Kit per l'utilizzo come interruttore generale
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|