Reset
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 25A, modulo a innesto, N, telaio 1, A25-SVE
Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
|
Sigla catalogo |
112777
|
EAN |
4015081123179
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
Altezza prodotto |
201 mm
|
Larghezza prodotto |
95 mm
|
Peso prodotto |
1.209 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Certificazione/i |
IEC/EN 60947
IEC |
Codice modello |
NZMN1-A25-SVE
|
Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM1
|
Caratteristiche |
Unità di protezione
|
Accessorio necessario |
NZM1-XSVS
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
Grado di inquinamento |
3
|
Metodo di montaggio |
montaggio su guida a DIN opzionale
Dispositivo rimovibile Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in |
Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
8.78 W
|
Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella) |
Numero di poli |
A 3 poli
|
Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello |
Durata elettrica |
10.000 operazioni a 415 V CA-1
7500 operazioni a 690 V AC-1 10000 operazioni a 400 V AC-1 |
Funzioni |
Protezione impianti e cavi
|
Tipo |
Interruttore automatico
|
Caratteristiche speciali |
|
Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
Black-out |
8.8 W
|
Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
350 A
|
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
350 A
|
Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore M6 sul collegamento a vite lato posteriore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello 10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello 6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 10 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
6 mm² - 25 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro 10 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 10 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello |
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
25 mm² - 35 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 35 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
Tipo di maniglia |
Interruttore a bilanc
|
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
0 A
|
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
0 A
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
350 A
|
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
350 A
|
Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
25 A
|
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
20 A
|
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
10 kA
|
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
7.5 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
17 kA
|
Morsetti standard |
Morsetti a mantello
|
Morsetti opzionali |
Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a vite. Morsetto a tunnel
|
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
6000 V
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V AC
|