Eaton Moeller® series interruttore automatico PKZM4, Ir= 10 - 16 A, Morsetti a bullone, Terminazioni: IP2X PKZM4-16-CB
| Nome prodotto |
Interruttore di protezione del motore PKZM4 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
132591
|
| EAN |
4015081295265
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
165 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
1.18 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL 489
CSA CE UL Category Control No.: DIVQ CSA Class No.: 1432-01 UL CSA File No.: 165628 UL File No.: E31593 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 5-09 IEC/EN 60947-2 |
| Note catalogo |
Non utilizzabile come interruttore generale
|
| Codice modello |
PKZM4-16-CB
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
16 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
14.1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
4.7 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
16 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
600 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
16 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Caratteristiche |
apparecchio completo con unità di sicurezza
|
| Funzioni |
Protezione cavi e linea
Per la protezione di cavi e conduttori |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
Morsetti: IP2X
IP20 |
| Durata elettrica |
30.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
|
| Durata meccanica |
30.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
|
| Massima frequenza di manovra |
40 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore di protezione del motore
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Adatto per |
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Feeder e Branch-Circuit (BCPD) (UL/CSA) |
| Compensazione della temperatura |
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40° -25 - 55 °C, Campo di funzionamento |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC |
65 kA
|
| Corrente di cortocircuito |
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
|
| Corrente nominale di cortocircuito (UL 489 CSA 22.2-5.09) |
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA) |
| Sgancio in cortocircuito |
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20% 248 A, Irm |
| Poteri d'interruzione |
16 A, AC-3 fino a 690 V
16 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
14 mm
|
| Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG) |
14 - 8
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 16) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (0,75 - 16) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
14 - 6
|
| Coppia di serraggio |
3,3 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
16 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0 A
|