Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 3,5 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, CAN, PLC
Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-102
|
Sigla catalogo |
140021
|
EAN |
7640130095700
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
Altezza prodotto |
30 mm
|
Larghezza prodotto |
100 mm
|
Peso prodotto |
0.275 kg
|
Certificazione/i |
EN 50178
UL File No.: E208621 CUL508 EN 60950 IEC/EN 61000-6-2 CSA Class No.: NWGQ8 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NWGQ2 Certified by UL for use in Canada DNV GL CE UL 60950-01 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61000-6-4 UL 60950 CSA-C22.2 No. 60950-1 UL Recognized EAC |
Codice modello |
XV-102-B5-35TQR-10-PLC
|
Caratteristiche |
Dispositivo USB
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale UL508, Omologazioni cUL Slot per scheda SD Formato verticale Interfaccia Ethernet |
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
Dotato di: |
Tastiera numerica
Uscita stampante Display a colori Tastiera alfanumerica Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) 1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate) 1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate) Ricette 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) 1 x RS232 (interfaccia integrata) Interfacce SW Indicatore di segnalazione |
Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
Materiale custodia |
Plastica
|
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
Larghezza parte frontale |
136 mm
|
Categoria prodotto |
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
|
Risoluzione |
|
Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE |
Dimensioni di visualizzazione |
70 x 53 mm
|
Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
Capacità di memoria |
64.000 kByte
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
Profondità interna |
25 mm
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5 W
|
Altezza frontale |
100 mm
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
Numero di pulsanti con LED |
0
|
Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
Numero di interfacce HW (altro) |
1
|
Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
|
Tipo di tensione |
DC
|
Condizioni di accettabilità |
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV. UL/CSA |
Sistema operativo |
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
|
Interfaccia di comunicazione |
PROFIBUS galvanically isolated, max. 1.5 MBit/s (SUB-D socket 9 pole, UNC)
|
Software |
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione |
Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18") |
Rapporto di contrasto display |
300:1
|
Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
Illuminazione display |
Intensità regolabile tramite software
LED |
Tipo display |
TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso) Display a colori, TFT |
Protezione contro inversioni di polarità |
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Sì |
Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
Durata |
40.000 ore (durata retroilluminazione)
|
Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
Grado di protezione |
IP20, posteriore
IP65 |
Intensità luminanza |
250 cd/m²
|
Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 4X |
Numero di colori del display |
65536
|
Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
Processore |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
Conformità RoHs |
Sì
|
Memoria |
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati) Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna) NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati) |
Funzioni |
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili Inserimento dei valori del processo (input) possibile |
Tecnologia “touch” |
Vetro con sensore touch a pellicola
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo Touch resistivo |
Modello |
Custodia in materiale isolante e piastra frontale
|
Interfacce |
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente) CAN, senza isolamento galvanico (connettore SUB-D a 9 poli, UNC) RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) |
Buchi di tensione |
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC) |
Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
Numero di interfacce HW (RS-485) |
0
|
Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
Numero di interfacce HW (USB) |
1
|
Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
Numero di lingue online/runtime |
100
|
Numero di livelli di password |
200
|
Numero di pixel (orizzontali) |
320
|
Numero di pixel (verticale) |
240
|
Numero di pulsanti del sistema |
1
|
Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
Dimensione schermo (diagonale) |
3.5 in
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
5 W
|
Tensione consentita |
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20 %/+25 %) 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) 18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione |
Separazione galvanica |
Alimentazione: no
Tensione di alimentazione UAUX: no |
Consumo energetico |
Altitudine di funzionamento 5 W
5 W |
Protocollo |
EtherNet/IP
Altri sistemi bus TCP/IP MODBUS CAN |
Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|