Scarica il documento () sui 20
Ritirato dalla produzione

141821
Codice del modello: XV-102-A3-35MQR-10

Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 3,5 pollici, TFTmono, ethernet, RS232

General specifications

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
141821
EAN
7640130095564
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.265 kg
Certificazione/i
EN 50178
CSA Class No.: NWGQ8
CUL508
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NWGQ2
CE
UL File No.: E208621
IEC/EN 61000-6-4
UL 60950-01
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 60950-1
EN 60950
IEC/EN 61131-2
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2
UL 60950
EAC
Codice modello
XV-102-A3-35MQR-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
UL508, Omologazioni cUL
Dispositivo USB
Slot per scheda SD
Formato verticale
Interfaccia Ethernet
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Tastiera numerica
Ricette
Interfacce SW
Tastiera alfanumerica
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Indicatore di segnalazione
Uscita stampante
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Plastica
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
136 mm
Categoria prodotto
XV-100
Risoluzione
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Dimensioni di visualizzazione
70 x 53 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Protezione antiesplosione secondo EN 13463_x
Protezione antiesplosione secondo EN 61241-1
Protezione antiesplosione secondo EN 60079-0
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
25 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5 W
Altezza frontale
100 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
32
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
0
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Condizioni di accettabilità
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
UL/CSA
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
GALILEO/EPAM
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
TFT
display in bianco e nero, TFT
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40.000 ore (durata retroilluminazione)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP20, posteriore
IP65
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4X
IP65
Numero di colori del display
32
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Memoria
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
Funzioni
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
HMI
Inserimento dei valori del processo (input) possibile
Tecnologia “touch”
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Touch resistivo
Modello
Custodia in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
0
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
1
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
320
Numero di pixel (verticale)
240
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
3.5 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5 W
Tensione consentita
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20 %/+25 %)
35 V DC (per durata < 100 ms)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 5 W
5 W
Protocollo
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto