Scarica il documento () sui 20

170138
Codice del modello: FBHMV-125/2/03-S/A

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore termico dell’interruttore differenziale puro per AZ, 125 A, 2 poli, 300 mA, tipo S/A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FBHmV RCCB add-on unit
Sigla catalogo
170138
EAN
4015081666645
Lunghezza/profondità del prodotto
94.5 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.416 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 60947-2
Codice modello
FBHMV-125/2/03-S/A

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
unità di protezione da corrente residua aggiuntiva 
Tipo S/A
FBHmV
Valore nominale intensità di corrente
125 A
Caratteristiche
Protezione selettiva
unità di protezione da corrente residua aggiuntiva 
Accessoriabile
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Carcassa
45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz
Grado di inquinamento
Durata meccanica
8000 operazioni
Metodo di montaggio
Avvitato su AZ a 2, 3, 4 poli; Z-BHASA
Guida DIN
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
26.4 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
10 kA
Larghezza integrata (numero di unità)
95 mm (5,5 SU)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a mantello
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
70 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
2.5 mm²
Valori nominali corrente di guasto
300 mA
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Corrente di tenuta a impulsi
Resistente alla corrente impulsiva 5 kA
Numero di poli
A due poli
Tipo corrente di dispersione
A
Durata elettrica
1000 operazioni
Tipo
  • unità di protezione da corrente residua aggiuntiva 
  • FBHmV
  • Tipo S/A
Caratteristiche speciali
Suggerimento temperatura ambiente: A partire da 40°C, la ininterrotta max. ammessa si riduce del 3% per ogni 1°C
Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Tipo di sensibilità
sensibile alla corrente impulsiva/alternata
Corrente di guasto nominale - max
0.3 A
Corrente di guasto nominale - min
0.3 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
125 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità corrente di spunto
5 kA
Tensione nominale - max
415 V
Tensione nominale - min
240 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
5.5
Tempo d'intervento
Disattivazione selettiva
ritardo di 40 ms - spegnimento selettivo
Potenza nominale di cortocircuito
Uguale ad AZ connesso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.