Cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 3000 V, dimensioni 1, aR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170E5266
|
| EAN |
5996516006832
|
| UPC |
051712578752
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
125 mm
|
| Peso prodotto |
4323 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Tensione nominale |
3000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|
| Dimensione fusibile |
1
|