Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1322
FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1322
EAN
5027590440776
UPC
051712216586
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
146.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
80500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
12000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
52 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
DIN 43653
U/80 Senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto