Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 315 A, Taglia fusibile: 000, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, /80 Indicatore visivo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1372
|
| EAN |
5027590440899
|
| UPC |
051712216739
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
46 mm
|
| Larghezza prodotto |
300 mm
|
| Peso prodotto |
135.8 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 315A 690V 000/80 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
80500 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
12000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
52 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/80 Indicatore visivo |