Scarica il documento () sui 20

170M1422

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1422
EAN
5027590441032
UPC
051712216883
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
135.8 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
80500 a 660 V
Pre arc (I2T)
12000
Perdite di potenza (W)
52 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
000

Esporta le caratteristiche del prodotto