Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1571D
Codice del modello: FUSE 250A 690V aR DIN 000 HSDNH

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 690V (IEC), 250A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1571D
EAN
5027590441391
UPC
051712334921
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
137.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 250A 690V aR DIN 000 HSDNH

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
56000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
7900
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
35.5 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Doppio indicatore
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto