Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2681
FUSE 100A 1000V DIN 00 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2681
EAN
5027590442664
UPC
051712678520
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
209.3333333 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE 100A 1000V DIN 00 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Classe
Classe aR
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
21 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto