Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2696

Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 40 A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2696
EAN
5027590442831
UPC
051712265560
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
218 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
490 a 600 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
95
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
10 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto