Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 350 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, /80 Indicatore visivo, Terminale con fissaggio a bullone
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M3018
|
EAN |
5027590443654
|
UPC |
051712254618
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
Altezza prodotto |
65 mm
|
Larghezza prodotto |
145 mm
|
Peso prodotto |
352.66 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
Codice modello |
FUSE 350A 690V 1*/80 AR UC
|
Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
Classe |
Classe aR
|
Apertura (I2T) |
68500 a 660 V
|
Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
Tipo di fusibile |
DIN 43653
/80 Indicatore visivo Terminale con fissaggio a bullone |
Dimensione fusibile |
1*
|