Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3070
Codice del modello: FUSE 450A 690V 1*TN/80 AR UC

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 700 V (UL), 450 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/80 Indicatore Tipo T per Micro

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3070
EAN
5027590443821
UPC
051712254755
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
104 mm
Peso prodotto
319 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 450A 690V 1*TN/80 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
140000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
21000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
65 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto