Scarica il documento () sui 20

170M3120
Codice del modello: FUSE 450A 690V 1*KN/80 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 59 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3120
EAN
5027590444002
UPC
051712792202
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
300 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 450A 690V 1*KN/80 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
140000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/80 Tipo K
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto