Scarica il documento () sui 20

170M3623

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 630 A, Taglia fusibile: 1*, Stile statunitese, FU/Senza indicatore, terminale con fissaggio a bullone

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3623
EAN
5027590448741
UPC
051712799591
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
319 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
325000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto