Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 350 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M4211
|
EAN |
5027590451857
|
UPC |
051712258098
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
Altezza prodotto |
62 mm
|
Larghezza prodotto |
142 mm
|
Peso prodotto |
165.3333333 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
Classe |
Classe aR
|
Apertura (I2T) |
91500 a 660 V
|
Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminale con fissaggio a bullone |
Dimensione fusibile |
1
|