Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M4390
|
EAN |
5027590452434
|
UPC |
051712258593
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
Altezza prodotto |
52 mm
|
Larghezza prodotto |
170 mm
|
Peso prodotto |
542.5 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
Codice modello |
FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU
|
Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Tipo di tensione |
AC/CC
|
Apertura (I2T) |
46000 a 1000 V, 61500 a 1250 V
|
Pre arc (I2T) |
7.750
|
Perdite di potenza (W) |
60 W
|
Potere di apertura |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
1
|
Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|