Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 900 V, dimensioni 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4815
|
| EAN |
5027590454308
|
| UPC |
051712792493
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
233 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
248 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Tensione nominale |
900 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
115000 a 1000 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
00/80 Indicatore visivo Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
00
|