Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 900 V, dimensione 00, 30 x 7 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo T
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4835
|
| EAN |
5027590454834
|
| UPC |
051712798525
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
233 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
248 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
|
| Codice modello |
FUSE 315A 900V 00TN/80 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Tensione nominale |
900 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
115000 a 1000 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore per micro 00TN/80 Tipo T Terminali di collegamento a bullone |
| Dimensione fusibile |
00
|