Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5149
FUSE 900A 1100V 2/110 AR

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5149
EAN
5027590455923
UPC
051712260251
Lunghezza/profondità del prodotto
284 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
634 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 900A 1100V 2/110 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
1750000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
360000
Tensione nominale
1100 V
Perdite di potenza (W)
122 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
2 
Tipo di fusibile
DIN 43653
/110 Indicatore visivo
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto