Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5500

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5500
EAN
5027590457521
UPC
051712261470
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
124 mm
Peso prodotto
818 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2350000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
480000
Tensione nominale
1100 V
Perdite di potenza (W)
135 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto