Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 690 V, dimensione 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, centri di fissaggio 115 mm
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5762
|
| EAN |
5027590458467
|
| UPC |
051712793261
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
124 mm
|
| Peso prodotto |
321 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
275000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
2
|