Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5808D

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnaura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5808D
EAN
5027590460262
UPC
051712334150
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
666 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
79000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
11000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
29 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
Dotato di:
Doppio indicatore
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto