Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5809D

Eaton Bussmann series fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 700 V (UL), 450 A, Taglia fusibile: 2, Indicatore combinato, DIN 43620, A lama

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5809D
EAN
5027590460286
UPC
051712334488
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
674 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
115000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
16000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
32 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Doppio indicatore
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto