Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5884
Codice del modello: FUSE 350A 690V DIN 2 GR

Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann, 690 V (IEC), 350 A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5884
EAN
5027590461122
UPC
051712334235
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
421.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 350A 690V DIN 2 GR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
135000 a 600 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
26000
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
50 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto