Scarica il documento () sui 20

170M6018
Codice del modello: FUSE 1500A 690V 3/80 AR UC

Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 1500A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, ClassR, DIN 43 620

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6018
EAN
5996516017333
UPC
051712262620
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
938 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 1500A 690V 3/80 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1500 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
3100000 a 660 V
Pre arc (I2T)
460000
Perdite di potenza (W)
160 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto