Scarica il documento () sui 20

170M6148
Codice del modello: FUSE 1000A 1250V 3/110 AR

Serie Eaton Bussmann, fusibile con corpo quadrato ad extra-rapido, 1100 A, 100 kAIC, ClassR, DIN 43 620, standard, tempo di intervento a 1000 V: 2150000, Tempo di intervento a 1250 V: 2750000, corpo quadrato con fissaggio a bullone centrale (contatti scanalati), indicatore di stato fusibile superiore, 450000, 135 W

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6148
EAN
5996516017944
UPC
051712263009
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1321 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 1000A 1250V 3/110 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
2150000 a 1000 V, 2750000 a 1250 V
Pre arc (I2T)
450000
Perdite di potenza (W)
135 W
Potere di apertura
100 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto