Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 50A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, ClassR, DIN 43 620
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M6171
|
EAN |
5996516018101
|
UPC |
051712263177
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
Altezza prodotto |
76 mm
|
Larghezza prodotto |
95 mm
|
Peso prodotto |
1230 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
Valore nominale intensità di corrente |
2000 A
|
Tensione nominale |
550 V CA
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
6350000 a 660 V
|
Pre arc (I2T) |
1150000
|
Perdite di potenza (W) |
175 W
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
3
|