Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 900 A, Taglia fusibile: 3, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6213
|
| EAN |
5996516018354
|
| UPC |
051712263375
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
941 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
670000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
19500
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
120 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminali di collegamento a bullone |