Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6263

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6263
EAN
5996516018712
UPC
051712263641
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
58 mm
Peso prodotto
922 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
670000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto