Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6218
Codice del modello: FUSE 1500A 690V 3TN/110 AR UC

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1500 A, Taglia fusibile: 3, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6218
EAN
5996516018408
UPC
051712263429
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1219 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 1500A 690V 3TN/110 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1500 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
3100000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
140000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
160 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto