Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M6268
|
EAN |
5996516018767
|
UPC |
051712793674
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
Altezza prodotto |
76 mm
|
Larghezza prodotto |
95 mm
|
Peso prodotto |
986 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
Codice modello |
FUSE 1500A 690V 3KN/110 AR UC
|
Valore nominale intensità di corrente |
1500 A
|
Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
3100000 a 660 V
|
Pre arc (I2T) |
880000
|
Perdite di potenza (W) |
160 W
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
3
|