Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6262
Codice del modello: FUSE 800A 690V 3KN/110 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6262
EAN
5996516018705
UPC
051712793643
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
987 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 800A 690V 3KN/110 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
465000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto